Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750

    IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Opis
    • IDEALRAIN PRO M1 1F/100 900MM IF/1750
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB9835
    • Rodzina produktuIDEALRAIN PRO
    • Grupa produktuShower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)905
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)313
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)1.412
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers