Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN PRO SHR HD Chrome SQ 400mm
IDEALRAIN PRO SHR HD Chrome SQ 400mm
IDEALRAIN PRO SHR HD Chrome SQ 400mm
IDEALRAIN PRO SHR HD Chrome SQ 400mm

    IDEALRAIN PRO SHR HD Chrome SQ 400mm

    IDEALRAIN PRO SHR HD CHROME SQ 400MM
    Opis
    • IDEALRAIN PRO SHR HD CHROME SQ 400MM
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyB9845
    • Rodzina produktuIDEALRAIN PRO
    • Grupa produktuShower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)57
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)3.56
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_77
    • Uniclass 2015 DescriptionShower head holders
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka