Opublikuj swoje produkty
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M
CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    CERAPLAN III BSN MXR H250 RM VSL PU/M

    CERAPLAN III Single lever basin mixer with extended base DN 15 with 141 mm spout projection. Rigid cast spout and aerator with metal ring. Base diameter 47mm. Metal pop-up waste set, flexible connecting hose and metal lever. Chrome Finish
    Opis
    • Single lever basin mixer with extended base DN 15. Rigid cast spout and aerator with metal ring. Base dimension 47mm. Pull-button waste set G1 1/4. 141 mm projection. Spout height 245 mm. Flexible connection hoses G3 / 8. Operating lever made of metal, with red / Blue marking on the lever. Fastening from below (EASY FIX) with centering seal. Diameter 38 mm CLICK cartridge with ceramic sealing washers. Stainless steel cartridge translation. Swivel range 100 degrees. Tested for 500,000 cycles (1 cycle corresponds to 11 lever movements). Integrated grease reservoir ( food-safe). Temperature resistance up to 95 degrees (not suitable for continuous operation). Integrated hot water temperature limitation and ECO function. Endurance test EN 817. Noise behavior DIN 4109, group 1. Color / Total projection: 192 mm Overall height: 308 mm Manufacturer: Ideal Standard Series: Ceraplan III Item no .: BC561AA
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC561
    • Rodzina produktuCERAPLAN III
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)210
    • Głębokość (mm)560
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)53
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka