Opublikuj swoje produkty
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    Idealrain round shower handset elbow bracket
    Opis
    • Hand shower support with G1/2 connection, Cylindrical design, Metal escutcheon with plastic insert and G 1/2 connection with back flow prevention
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC807
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuwall bracket
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)57
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)0.19
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings