Opublikuj swoje produkty
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE
CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    CERALINE BASIN MIXER RIM-MOUNTED 5L PER MINUTE

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(16 recenzje)
    Ceraline single lever basin mixer
    Opis
    • With its iconic cylindrical body shape, Ceraline complements a wide range of ceramic ware. Ceraline is a great choice for use in both new build and bathroom improvement projects.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBD136
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBasin mixers
    • Data publikacji2021-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)72
    • Szerokość (mm)185
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa