Opublikuj swoje produkty
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH
STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    STRADA II VTY Basin 100 White IP NTH

    Strada II Vanity Basin 80cm , No Tap Hole, Overflow, Boxed, White

    Opis
    • Strada II Vanity Basin 80cm without Tap Hole and with Overflow, Boxed, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3634
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWall-hung wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)188.3
    • Szerokość (mm)840
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins