Opublikuj swoje produkty
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR
CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE SL SNK MXR RMTD P/O HS/1F CHR

    CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray, Chrome
    Opis
    • CERALIFE Single lever sink mixer rim- mounted with pull- out single mode spray 1. Brass casted body with diameter 47mm. Red and Blue indicators printed on the body; 2. FirmaFlow cartridge with diameter 28mm with hot water (temperarture) limiter without CLICK; 3. Metal lever; 4. Tubular spout L shape and cylindrical section with diameter 29mm. Swivel range 360°: 5. Pull- out single mode spray with standard aerator; 6. Sink house plastic G1/2- M15x1 with length 1500mm and weight 370gr; 7. Backflow preventer (Check valve); 8. Two pieces of PEX flexible hoses G3/8 plastic braded. Length of the flexible hoses under the sink mixer is min 350mm; 9. Fixation- Easy Fix + for kitchen mixers; 10. U plate support bracket for fixation of the fitting to kitchen sinks of stainless steel; 11. Chrome finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBE243
    • Rodzina produktuCERALIFE
    • Grupa produktuKitchen mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)331
    • Szerokość (mm)114
    • Głębokość (mm)272
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)1.81
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka