Opublikuj swoje produkty
P_Concept Air 124cm Double Vanity Washbasin
P_Concept Air 124cm Double Vanity Washbasin

    P_Concept Air 124cm Double Vanity Washbasin

    Concept air 124 cm double vanity washbasin, 1 taphole with overflow
    Opis
    • 124 cm double vanity washbasin, 1 taphole with overflow
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE0751
    • Rodzina produktuCERAFLEX
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)164
    • Szerokość (mm)1240
    • Głębokość (mm)461
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)26.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa