Opublikuj swoje produkty
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME

M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME

Mirror 100 x 70cm

Opis
  • Mirror 100 x 70cm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyT3369
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBathroom Mirrors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)700
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)26
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzkło
  • Waga netto (kg)7.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties