Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD

    CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD
    Opis
    • CONNECT AIR ARC BASIN 60X46 WHITE BXD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE1378
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuWASHBASIN
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)165
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)465
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)14.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks