Opublikuj swoje produkty
TEMPO ARC Rectangular 170x70 w Handgrip IDF

TEMPO ARC Rectangular 170x70 w Handgrip IDF

TEMPO ARC Rectangular 170x70 w Handgrip IDF
Opis
  • TEMPO ARC Rectangular 170x70 w Handgrip IDF
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE1558
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-12-05
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)700
  • Głębokość (mm)1700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Waga netto (kg)20.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs