Opublikuj swoje produkty
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

4.2 z 5 gwiazdek4.2(10 recenzje)

Dea- self standing bath  - 170x75

Opis
  • Dea- self standing bath  - 170x75

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE3066
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBaths
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-26
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)612
  • Szerokość (mm)746
  • Głębokość (mm)1701
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAkryl
  • Waga netto (kg)54
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs