Opublikuj swoje produkty
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE

    TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE

    Tonic II- Vasca per installazione a centro stanza dotata di colonna di scarico e telaio - 180x80
    Opis
    • Vasca per installazione a centro stanza dotata di colonna di scarico e telaio - 180x80
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE3981
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBaths
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)1800
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)54
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs