Opublikuj swoje produkty
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Opis
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE5040
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuSanitary: Wash Basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)190
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)9.35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-39 29 13 19 17
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Chambers

    Dostępny w krajach:

    Afryka