Opublikuj swoje produkty
CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down

    CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down

    CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
    Opis
    • CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE6072
    • Rodzina produktuCONNECT FREEDOM
    • Grupa produktuBowl
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)460
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)32.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets