Opublikuj swoje produkty
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70

    CONNECT/CONCEPT MIRROR 130X70

    Specchio 1300x700x5 mm. Connect
    Opis
    • Specchio 1300x700x5 mm. Connect - Specchio 1300x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1300x700x5 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE6536
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom Mirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)1300
    • Głębokość (mm)4
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)12.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties