Opublikuj swoje produkty
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors

    CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors

    CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
    Opis
    • CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE6606
    • Rodzina produktuCONNECT
    • Grupa produktuFurniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)535
    • Szerokość (mm)380
    • Głębokość (mm)317
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units