Opublikuj swoje produkty
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal
Concept Semi Pedestal

    Concept Semi Pedestal

    Concept semi pedestal for 50/55/60 cm wall hung basin
    Opis
    • Concept semi-pedestal for 50 cm, 55 cm or 60 cm washbasins
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE7839
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWashbasin taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)195
    • Głębokość (mm)278
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)6.88
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins