Opublikuj swoje produkty
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Concept cube 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    Opis
    • 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE7885
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWashbasin taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)175
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)375
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)15.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins