Opublikuj swoje produkty
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept arc 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Opis
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE7932
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWashbasin taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)153
    • Szerokość (mm)351
    • Głębokość (mm)262
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)7.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins