Opublikuj swoje produkty
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole
Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole

    Concept Cube 60cm Washbasin, Pedestal or Furniture 1 Taphole

    Concept cube 60 cm washbasin, 1 taphole with overflow
    Opis
    • 60 cm washbasin, pedestal or furniture 1 taphole
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE7943
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWashbasin taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)174
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)462
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)17.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins