Opublikuj swoje produkty
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    Opis
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJ5031
    • Rodzina produktuPLAYA
    • Grupa produktuSanitary: Other Sanitary
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011445
    • Nazwa ETIMWashbasin column
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins
    • OmniClass Number23-21 25 23 15
    • OmniClass TitlePedestals

    Dostępny w krajach:

    Afryka