Opublikuj swoje produkty
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG
STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG

    STRADA O/CTP BSN 60X42 WHT 1CTH OF &WHG

    Strada-Lavabo
    Opis
    • Lavabo dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro. Può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo. Dima inclusa nell’imballo. Il set di fissaggio deve essere ordinato a parte. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 60
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK0778
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWall-hung wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)600
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Europa