Opublikuj swoje produkty
Strada 50cm Semi-Countertop Basin (No Logo)
Strada 50cm Semi-Countertop Basin (No Logo)

    Strada 50cm Semi-Countertop Basin (No Logo)

    Strada 50 cm semi-countertop washbasin, no logo
    Opis
    • 50 cm semi-countertop washbasin, no logo
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK0821
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCounter top wash basins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-01-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)144
    • Szerokość (mm)501
    • Głębokość (mm)421
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)12.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins

    Dostępny w krajach:

    Europa