Opublikuj swoje produkty
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    MAGNUM SIDE PANEL RH 90 RECT BRIGHT SILV

    Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version,  Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Opis
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 900 mm, Right Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT9676
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)27.55
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)31
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers