Opublikuj swoje produkty
TONIC II corner bath tub 1400x1400mm
TONIC II corner bath tub 1400x1400mm

    TONIC II corner bath tub 1400x1400mm

    TONIC II corner bath tub 1400x1400mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK2910
    • Rodzina produktuTONIC II
    • Grupa produktuBath Tub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)490
    • Szerokość (mm)1400
    • Głębokość (mm)1400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs