Opublikuj swoje produkty
TONIC II hexagon bath tub 2000x1000mm
TONIC II hexagon bath tub 2000x1000mm

    TONIC II hexagon bath tub 2000x1000mm

    TONIC II hexagon bath tub 2000x1000mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK2916
    • Rodzina produktuTONIC II
    • Grupa produktuBath Tub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-08-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)490
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)30.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs