Opublikuj swoje produkty
CONNECT 2 PIVOT DOOR  75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR  75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 75 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE PIVOT DOOR & NBSP; 75CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, AND WHITE FINISH.
    Opis
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . OPENING OUTWARDS & NBSP.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK9674
    • Rodzina produktuCONNECT II
    • Grupa produktuShower Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)2025
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010034
    • Nazwa ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures