Opublikuj swoje produkty
CONNECT II SLIDER DOOR 140 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT II SLIDER DOOR 140 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT II SLIDER DOOR 140 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE SLIDER DOOR & NBSP; 140CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, AND WHITE FINISH.
    Opis
    • CONNECT 2 HEIGHT 195 CM. WHITE FINISH. & NBSP; 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT. UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE. METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP . DOUBLE WHEELS WITH CLICK AND CLEAN. SMOOTH RUNNING WHEELS & NBSP.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK9685
    • Rodzina produktuCONNECT II
    • Grupa produktuShower Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)105
    • Szerokość (mm)785
    • Głębokość (mm)2025
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)46
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010034
    • Nazwa ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures