Opublikuj swoje produkty
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyK9692
    • Rodzina produktuCONNECT II
    • Grupa produktuShower Enclosure
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)85
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)2025
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)32
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010034
    • Nazwa ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures