Opublikuj swoje produkty
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70

    CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70

    CONNECT SPECCHIO 60X70
    Opis
    • Specchio 600x700x5 mm. Connect - Specchio rettangolare 600x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 600x700x5 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyN1406
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom Mirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)5
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties