Opublikuj swoje produkty
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    Prosys in wall frame for washbasins with deck mouted taps
    Opis
    • Prosys in wall frame for washbasins with deck mounted taps 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0102
    • Rodzina produktuPROSYS
    • Grupa produktuWash Basin Frame
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1150
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Waga netto (kg)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basin support brackets
    • OmniClass Number23-39 29 13 19 11
    • OmniClass TitleSurface Water Catch Basins, Grates, and Frames

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka