Opublikuj swoje produkty
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
Opis
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR0117
  • Rodzina produktuOleas
  • Grupa produktuFlushplate
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1.7
  • Szerokość (mm)24.5
  • Głębokość (mm)16
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Waga netto (kg)0.33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka