Opublikuj swoje produkty
SEPTA PRO M1 CHROME - IS
SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    SEPTA PRO M1 CHROME - IS

    Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    Opis
    • Septa Pro M1 metal dual flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo - Chrome

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0127
    • Rodzina produktuSepta
    • Grupa produktuFlushplate
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)163
    • Szerokość (mm)243
    • Głębokość (mm)17
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Waga netto (kg)1.024
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Afryka