Opublikuj swoje produkty
PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

Prosys in wall frame for washbasins with wall mouted taps
Opis
  • Prosys in wall frame for washbasins with wall mounted taps

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR0161
  • Rodzina produktuPROSYS
  • Grupa produktuWash Basin Frame
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1150
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Waga netto (kg)6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basin support brackets
  • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
  • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka