Opublikuj swoje produkty
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET

    I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET

    I.life Asymmetric Bath Tub 160x90 right handed white with legset
    Opis
    • I.life Asymmetric Bath Tub 160x90 right handed white with legset - White
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0456
    • Rodzina produktuI.life
    • Grupa produktuBath
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Waga netto (kg)22.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Dostępny w krajach:

    Europa