Opublikuj swoje produkty
EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE
EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE

    EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE

    EXTRA | Double Basin 1215x450x150 mm, 2 tap holes, with overflow
    Opis
    • EXTRA | Double Basin 1215x450x150 mm in white glossy finish, 2 tap holes, with overflow | Space saving basin
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR0539
    • Rodzina produktuExtra
    • Grupa produktuWashbasins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)1215
    • Głębokość (mm)450
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Waga netto (kg)29.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks