Opublikuj swoje produkty
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    Tonic II-Mobiletto laterale 350x440x600 mm.
    Opis
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR4308
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom integrated furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)440
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Waga netto (kg)14
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units