Opublikuj swoje produkty
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 600 WD LGY

    Tonic II-Struttura 600 mm
    Opis
    • Struttura 600 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4358 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 600 mm K0837 - con lavabo d’appoggio simmetrico K0834 (da ordinare a completamento il realtivo Top R4330) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4321). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR4310
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShelves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)440
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units

    Dostępny w krajach:

    Europa