Opublikuj swoje produkty
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    TONIC/TUR BSN SHELF 1200 GLS LGY

    Tonic II-Struttura 1200 mm
    Opis
    • Struttura 1200 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4361 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top a doppio bacino 1200 mm K0870 o K0871 - con due lavabi d’appoggio simmetrici K0834 (da ordinare a completamento il Top R4333) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4324). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR4313
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShelves
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)1197
    • Głębokość (mm)440
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units

    Dostępny w krajach:

    Europa