Opublikuj swoje produkty
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR
TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    TONIC/TUR COLUMN 350 GLS LGY 2 RH DOOR

    Tonic II-Mobile a colonna 350x300x1735 mm.
    Opis
    • Mobile a colonna 350x300x1735 mm. Installazione sospesa. Ante dotate di sistema a chiusura rallentata. 4 ripiani interni in vetro (3 nella parte superiore e 1 in quella inferiore). Disponibile in 5 finiture. In foto colonna con aperture ante a destra. Maniglia con funzione porta asciugamani R4355 disponibile in 2 finiture, da ordinare separatamente.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyR4315
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom integrated furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1735
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)300
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Waga netto (kg)29.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units

    Dostępny w krajach:

    Europa