Opublikuj swoje produkty
TONIC/TUR WORKTOP 1000 GLS LGY

TONIC/TUR WORKTOP 1000 GLS LGY

Tonic II-Top per struttura o mobile.
Opis
  • Top per struttura o mobile. Adatto anche per l’installazione di lavabi d’appoggio con foro da praticare in fase di installazione. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyR4323
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuBathroom integrated furniture
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-06-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)12
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)444
Linki
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)4.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units

Dostępny w krajach:

Europa