Opublikuj swoje produkty
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Opis
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyS6389
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWash basins, sinks and troughs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)567
    • Szerokość (mm)1800
    • Głębokość (mm)268
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Waga netto (kg)23.76
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_92
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal systems
    • OmniClass Number23-39 41 11 17
    • OmniClass TitleWash Water Troughs