Opublikuj swoje produkty
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF
DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF

    DEA BASIN 100X54 WHITE 1TH NOF

    Dea-Lavabo Top
    Opis
    • Lavabo Top con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Ideal Flow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (T7852) o a muro in abbinamento a semicolonna (T4237) o sifone lineare cromato. Disponibile nella finitura bianco (01) o nella finitura bianco matt (83). (Disponibile sino ad esaurimento scorte)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT0448
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower Heads
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-04-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)540
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)26.27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basin systems

    Dostępny w krajach:

    Europa