Opublikuj swoje produkty
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole
P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    P_Tempo 35cm Handrinse Washbasin, Right Hand Taphole

    Tempo 35 cm handrinse washbasin, right hand tapholes
    Opis
    • 35 cm handrinse washbasin, right hand taphole
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT0597
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWashbasin taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)815
    • Szerokość (mm)352
    • Głębokość (mm)301
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Waga netto (kg)6.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPedestal wash basins