Opublikuj swoje produkty
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Opis
    • R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT2330
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1850
    • Szerokość (mm)795
    • Głębokość (mm)795
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)29.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers