Opublikuj swoje produkty
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE
DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE

    DEA FS BTW BOWL AB INCL SC SEAT WHITE

    Dea Floor Standing Bowl - Aquablade, Wahsdown, Horizontal Outlet, Soft Close - Seta & Cover, Boxed, White

    Opis
    • Dea Floor Standing WC Bowl with Aquablade technology, Wahsdown, Horizontal Outlet and Soft Close - Seta & Cover, Boxed, White

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3491
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWC pans
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)449.5
    • Szerokość (mm)366
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets