Opublikuj swoje produkty
M+L MIRROR LOW H 120X100
M+L MIRROR LOW H 120X100

    M+L MIRROR LOW H 120X100

    Mirrod & Light, 1200 x 1000mm, Rectangular , Reversible

    Opis
    • Mirrod & Light, 1200 x 1000mm with Rectangular Shape and Reversible

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3594
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathroom Mirrors
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)996
    • Szerokość (mm)1192
    • Głębokość (mm)26
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Waga netto (kg)11.16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties