Opublikuj swoje produkty
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225

    CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    Opis
    • CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225 

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyA7009
    • Rodzina produktuCONNECT AIR
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)85
    • Szerokość (mm)215
    • Głębokość (mm)345
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Waga netto (kg)1.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins