Opublikuj swoje produkty
Conca New consolle basin 80 NTH NOF
Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca New consolle basin 80 NTH NOF

    Conca Rectangular washbasin for suspended or countertop installation, 800x450mm without overflow,without taps. White
    Opis
    • Rectangular washbasin 800 mm for suspended or countertop installation. Available with or without overflow. For the version without an overflow, we recommend the combination with the Ideal Flow N8326AA system and the free-outlet drain with ceramic cover E211401, both to be purchased separately. Glazed finish.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyT3797
    • Rodzina produktuCONCA
    • Grupa produktuWash-Basin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)450
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)160.7
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Waga netto (kg)21.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • OmniClass Number23-39 29 13 21 19
    • OmniClass TitleSurface Water Retention Basins